Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 8 |
Material de ventosa | Silicona SI conductor |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | M5-HE |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 2 mm |
Dmax(S) | 9 mm |
Ds | 8 mm |
G1 | M5-HE |
H | 17 mm |
LG1 | 5,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Carrera) | 1,30 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 2,30 N |
Volumen | 0,03 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 10 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 2 mm |
Tamaño | 8 |
Material de ventosa | Silicona SI conductor |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 1,50 g |
Familia de productos | PFYN |
Número de pliegues | 0 |
Instrucciones de pedido: PFYN 8 SI-CO-55 M5-IG
La ventosa PFYN (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada (a partir del diámetro 120 mm montada). El suministro se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa PFG, boquilla de conexión SA-NIP