DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60

N° de artículo: 10.01.01.10527
Perfil hermetizante para la realización de soluciones específicas de ventosas
Anchura B: 9 mm
Altura H: 9.7 mm
Tipo de material:
2 Comp. espuma de caucho
Herméticos: Chloroprene CR
Dureza del material: 20 °Sh
Material de soporte: Chloroprene CR
Dureza del material2: 60 °Sh
DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60
Atributo Valor
B 9 mm
B1 14,5 mm
B2 3,9 mm
B3 5,9 mm
B4 9,6 mm
H 9,7 mm
H1 26,5 mm
H2 2 mm
H3 4,7 mm
H4 10 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3