Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Tamaño | 360 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Conexión | G1/2"-HE |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 309 mm |
d3 | 275 mm |
Dmax(S) | 385 mm |
Ds | 360 mm |
G1 | G1/2"-HE |
G2 | G1/2"-HE |
H | 35 mm |
H1 | 35,50 mm |
L2 | 86 mm |
LG1 | 17 mm |
LG2 | 17 mm |
Z (Carrera) | 12 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 5500 N |
Fuerza aspir. d2 | 4730 N |
Volumen | 1289 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 3000 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 12 mm |
Tamaño | 360 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 3660 g |
Número de pliegues | 0 |
Familia de productos | SPU |
Instrucciones de pedido: SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B
La placa de ventosa SPU (junta anular + placa soporte) se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: junta anular DR-SPU, válvula palpadora