SA-NIP N011 G1/4-AG DN350

N° de artículo: 10.01.01.10663
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 011
Rosca G1: G1/4"-MA
Largura total: 24.5 mm
Longitud apropiada: 5 mm
Diámetro nominal: 3,50 mm
Material: Aluminio
SA-NIP N011 G1/4-AG DN350
Atributo Valor
D 12,5 mm
dn 3,5 mm
D2 8,5 mm
G1 G1/4"-MA
L 5 mm
L1 24,5 mm
L2 7,5 mm
L3 2 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm