Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Tamaño | 125 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Material de boquilla | Acero |
Conexión | M10-AG |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 4 mm |
Dmax(S) | 135 mm |
Ds | 125 mm |
G1 | M10-MA |
H | 43 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Carrera) | 12,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 660 N |
Carga transv. | 475 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 400 N |
Volumen | 119 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 165 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 9 mm |
Tamaño | 125 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 169,40 g |
Número de pliegues | 0 |
Familia de productos | SAF |
Instrucciones de pedido: SAF 125 NBR-60 M10-AG
La ventosa SAF, disponible en diversos diámetros, se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.