SA-NIP N007 G1/4-AG DN350

N° de artículo: 10.01.01.10752
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 007
Rosca G1: G1/4"-MA
Largura total: 21.5 mm
Longitud apropiada: 5 mm
Diámetro nominal: 3,50 mm
Material: Aluminio
SA-NIP N007 G1/4-AG DN350
Atributo Valor
D 10 mm
dn 3,5 mm
D2 6,5 mm
G1 G1/4"-MA
L 5 mm
L1 21,5 mm
L2 7 mm
L3 1,5 mm
LG1 8 mm
SW1 17 mm