SAF 40 NBR-60 RA

N° de artículo: 10.01.01.10793
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Tamaño: 40
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: Adapt. rectangular
Material de boquilla: Aluminio
SAF 40 NBR-60 RA
Atributo Valor
dn 4 mm
Dmax(S) 46 mm
Ds 41 mm
H 25 mm
L4 31,8 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 4 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando