PFG 8 HT1-60 N004

N° de artículo: 10.01.01.11160
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 8
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
PFG 8 HT1-60 N004
Atributo Valor
d 4 mm
d1 6 mm
Dk 8,2 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 8 mm
H 7 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Carrera) 1,3 mm