SAF 30 NBR-45 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.11420
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 45 °Sh
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Material de boquilla: Latón niquelado
SAF 30 NBR-45 G3/8-IG
Atributo Valor
dn 4 mm
Dmax(S) 34 mm
Ds 31 mm
G1 G3/8"-HE
H 36 mm
LG1 9 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 3 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando