SAF 60 NBR-45 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.11447
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Tamaño: 60
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 45 °Sh
Conexión de vacío: G3/8"-MA
Material de boquilla: Aluminio
SAF 60 NBR-45 G3/8-AG
Atributo Valor
dn 6 mm
Dmax(S) 67 mm
Ds 60,6 mm
G1 G3/8"-MA
SW1 22 mm
Z (Carrera) 6 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando