SAF 80 NBR-45 M14x1.5-AG

N° de artículo: 10.01.01.11467

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas

Tamaño80
Material de ventosaCaucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]45 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónM14x1.5-AG
SAF 80 NBR-45 M14x1.5-AG
Atributo Valor
dn 6 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 83 mm
G1 M14x1.5-MA
H 35 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 7,60 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 272 N
Carga transv. 205 N
Carga transv. (superficie aceitada) 180 N
Volumen 36,70 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 100 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 6 mm
Tamaño 80
Material de ventosa Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A] 45 Shore A
Peso 66,10 g
Número de pliegues 0
Familia de productos SAF


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bares, así como con una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se dan sin factores de seguridad Fuerza lateral: Los datos de la fuerza lateral son valores medidos con un vacío de -0,6 bares con una superficie de la pieza seca o aceitada y lisa y uniforme. Los valores reales pueden variar según la superficie y el estado de la pieza. Diámetro interior tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: SAF 80 NBR-45 M14x1.5-AG

La ventosa SAF, disponible en diversos diámetros, se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.