SAOG 95x40 NBR-45 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.11650
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 95 x 40 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SAOG 95x40 NBR-45 G1/4-IG
Atributo Valor
Bmax(S) 46 mm
Bs 40 mm
dn 6 mm
G1 G1/4"-HE
H 35 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 102 mm
Ls 95 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 6 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando