Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB) | 95 x 40 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G1/4-AG |
Atributo | Valor |
---|---|
Bmáx(S) | 46 mm |
Bs | 40 mm |
dn | 5 mm |
G1 | G1/4"-MA |
H | 30,50 mm |
LG1 | 10,50 mm |
Lmáx(S) | 102 mm |
Ls | 95 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Carrera) | 6 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 165 N |
Carga transv. | 97 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 68 N |
Volumen | 26,90 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 25 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Dimensiones (LxB) | 95 x 40 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Peso | 50,40 g |
Número de pliegues | 0 |
Familia de productos | SAOG |
Instrucciones de pedido: SAOG 95x40 NBR-45 G1/4-AG
La ventosa SAOG disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.