Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB) | 60 x 20 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
Material de boquilla | Latón niquelado |
Conexión | G1/4-IG |
Atributo | Valor |
---|---|
Bmáx(S) | 26 mm |
Bs | 20 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G1/4"-HE |
H | 29 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmáx(S) | 66 mm |
Ls | 60 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Carrera) | 4,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 56 N |
Carga transv. | 35 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 10 N |
Volumen | 4,86 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 12,50 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Dimensiones (LxB) | 60 x 20 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Peso | 27,70 g |
Número de pliegues | 0 |
Familia de productos | SAOG |
Instrucciones de pedido: SAOG 60x20 NBR-45 G1/4-IG
La ventosa SAOG disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.