SAOG 60x20 NBR-45 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.11755
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 60 x 20 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SAOG 60x20 NBR-45 G1/4-AG
Atributo Valor
Bmax(S) 26 mm
Bs 20 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-MA
H 24,5 mm
LG1 10,5 mm
Lmax(S) 66 mm
Ls 60 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 4,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando