PFYN 120 FPM-65 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.01.12052
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 120
Material de ventosa:
Caucho fluorado FPM
Dureza del material: 65 °Sh
Característica material: Sin huellas
Conexión de vacío: G1/2"-HE
PFYN 120 FPM-65 G1/2-IG
Atributo Valor
dn 13,5 mm
Dmax(S) 124 mm
Ds 120 mm
G1 G1/2"-HE
H 37,5 mm
LG1 13 mm
Z (Carrera) 6 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3