SPK 80 MOS EPDM-15 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.12061
Placa de ventosa (redonda) para superficies rugosas y muy estructuradas
Tamaño: 80
Tipo de material: Espuma de caucho
Herméticos: EPDM
Dureza del material: 15 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Color: negra
SPK 80 MOS EPDM-15 G1/4-IG
Atributo Valor
d3 66,8 mm
Dmax(S) 95,2 mm
Ds 80 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G1/4"-HE
H 22 mm
L2 22 mm
LG1 11,5 mm
LG2 11,5 mm
Z (Carrera) 4 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3