SAG 60 NBR-60 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.12166
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies muy abombadas
Tamaño: 60
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Material de boquilla: Aluminio
SAG 60 NBR-60 G3/8-IG
Atributo Valor
dn 6 mm
Dmax(S) 70,5 mm
Ds 63,5 mm
G1 G3/8"-HE
H 31 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 10,6 mm