Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies muy abombadas
Tamaño | 60 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G1/4-AG |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 6 mm |
Dmax(S) | 70,50 mm |
Ds | 63,50 mm |
G1 | G1/4"-MA |
H | 31 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Carrera) | 10,60 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 122 N |
Carga transv. | 153 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 80 N |
Volumen | 22 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 50 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Tamaño | 60 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Número de pliegues | 0 |
Peso | 40,20 g |
Familia de productos | SAG |
Instrucciones de pedido: SAG 60 NBR-60 G1/4-AG