SAG 60 NBR-60 RA

N° de artículo: 10.01.01.12169

Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies muy abombadas

Tamaño60
Material de ventosaCaucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónRA
SAG 60 NBR-60 RA
Atributo Valor
dn 6 mm
Dmax(S) 70,50 mm
Ds 63,50 mm
H 30,70 mm
L4 31,80 mm
Z (Carrera) 10,60 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 122 N
Carga transv. 153 N
Carga transv. (superficie aceitada) 80 N
Volumen 22 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 50 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 6 mm
Tamaño 60
Material de ventosa Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
Número de pliegues 0
Peso 40,10 g
Familia de productos SAG

Instrucciones de pedido: SAG 60 NBR-60 RA