SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E

N° de artículo: 10.01.01.12216
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica
Tamaño: 70
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Tipo: E
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E
Atributo Valor
dn 4,4 mm
Dmax(S) 74 mm
Ds 70 mm
G1 G1/4"-HE
H 37,2 mm
LG1 12,4 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 4 mm
d2 48 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3