SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E MOS

N° de artículo: 10.01.01.12223
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica
Tamaño: 85
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Rosca de conexicón: M10x1.25-HE
Dureza del material: 45 °Sh
Tipo: E
Equipamiento adicional:
Canto sellador con MOS
SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E MOS
Atributo Valor
d2 50 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 85 mm
G1 M10x1.25-HE
H 18,1 mm
LG1 10 mm
Z (Carrera) 4 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3