SHFN 85 NK-45 G1/4-AG E MOS-TV

N° de artículo: 10.01.01.12225
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica
Tamaño: 85
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Tipo: E
Equipamiento adicional:
Canto sellador válv palpadora
SHFN 85 NK-45 G1/4-AG E MOS-TV
Atributo Valor
dn 4,4 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 85 mm
G1 G1/4"-MA
H 33,4 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 4 mm
d2 50 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3