SAF 50 HT2-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.12356
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica
Tamaño: 50
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SAF 50 HT2-65 G1/4-IG
Atributo Valor
dn 6 mm
Dmax(S) 56 mm
Ds 50 mm
G1 G1/4"-HE
H 33 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 5 mm