Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica
Tamaño | 60 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT2 |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Resistencia térmica | 200 °C |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G3/8-IG |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 6 mm |
Ds | 60,60 mm |
Dmax(S) | 67 mm |
G1 | G3/8"-HE |
H | 31 mm |
LG1 | 15 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Carrera) | 6 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de pliegues | 0 |
Tamaño | 60 |
Fuerza aspir. | 150 N |
Resistencia térmica | 200 °C |
Familia de productos | SAF |
Instrucciones de pedido: SAF 60 HT2-65 G3/8-IG
La ventosa SAF HT2 disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.