Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Funda para ventosa
Tamaño | 120 |
Margen de fijación | 115,0 ... 130,0 mm |
Resistencia térmica | 80 °C |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 5 mm |
D | 132 mm |
D2 | 50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 120 |
Margen de fijación | 115,0 ... 130,0 mm |
Peso | 2,80 g |
Familia de productos | SU |
Instrucciones de pedido: SU 120
La funda para ventosas SU se suministra en el diámetro deseado.