SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.12462
Ventosa para cantos (ovalada) para la mayor dinámica en piezas muy estructuradas.
Dimensiones (LxAn): 70 x 25 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Material de boquilla: Latón
SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-IG
Atributo Valor
Bs 22,6 mm
dn 6 mm
G1 G1/4"-HE
H 35 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 71 mm
Ls 67,2 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 12,8 mm