SAOK 70x25 NBR-60 RA

N° de artículo: 10.01.01.12481
Ventosa para cantos (ovalada) para la mayor dinámica en piezas muy estructuradas.
Dimensiones (LxAn): 70 x 25 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: Adapt. rectangular
Material de boquilla: Aluminio
SAOK 70x25 NBR-60 RA
Atributo Valor
Bs 22,6 mm
dn 4 mm
H 30,5 mm
L4 32 mm
Lmax(S) 71 mm
Ls 67,2 mm
Z (Hub) 12,8 mm