DR-SGF 125 HT1-60

N° de artículo: 10.01.01.12890
Junta anular para placa de ventosa SGF
Tamaño: 125
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
DR-SGF 125 HT1-60
Atributo Valor
d2 100 mm
Ds 123 mm
Dmax(S) 130 mm
H 21,4 mm
Z (Carrera) 3 mm