SPF 10 ED-65 SC030

N° de artículo: 10.01.01.12894
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia
Tamaño: 10
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
SPF 10 ED-65 SC030
Atributo Valor
d 5,5 mm
d1 7,2 mm
Dk 9,6 mm
Dmax(S) 12 mm
Ds 10,5 mm
H 8,5 mm
H2 4,2 mm
Z (Carrera) 1 mm