DR-SGF 150 HT1-60

N° de artículo: 10.01.01.13020
Junta anular para placa de ventosa SGF
Tamaño: 150
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
DR-SGF 150 HT1-60
Atributo Valor
d2 125 mm
Ds 148,3 mm
Dmax(S) 156 mm
H 21,7 mm
Z (Carrera) 3,3 mm