SGF-HS 150 HT1-60 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.01.13178
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de cristal con la más alta dinámica
Equipamiento adicional:
Cran carrera de la ventosa
Tamaño: 150
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión: G1/2"-HE
SGF-HS 150 HT1-60 G1/2-IG
Atributo Valor
d2 126 mm
d3 70 mm
Dmax(S) 165 mm
Ds 148,5 mm
G1 G1/2"-HE
G2 G1/4"-HE
H 25,9 mm
L2 26,5 mm
LG1 14 mm
LG2 14 mm
Z (Hub) 7,5 mm
Dmk 58,3 mm
G4 M6-HE
LG4 10,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3