SPF 25 ED-65 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.13243
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia
Tamaño: 25
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-HE
SPF 25 ED-65 G1/8-IG
Atributo Valor
dn 4,1 mm
Dmax(S) 28 mm
Ds 26,4 mm
G1 G1/8"-HE
H 25 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 2 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3