SPF 30 ED-65 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.13244
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia
Tamaño: 30
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
SPF 30 ED-65 G1/8-AG
Atributo Valor
dn 4,1 mm
Dmax(S) 33,6 mm
Ds 31,4 mm
G1 G1/8"-MA
H 18 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z 2,5 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3