SPF 50 ED-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.13249
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia
Tamaño: 50
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/4"-HE
SPF 50 ED-65 G1/4-IG
Atributo Valor
dn 6,1 mm
Dmax(S) 53,9 mm
Ds 51,4 mm
G1 G1/4"-HE
H 33,2 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 3,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3