Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia
Tamaño | 60 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Rosca G1 | G1/4"-MA |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 6,10 mm |
Dmax(S) | 65 mm |
Ds | 61,20 mm |
G1 | G1/4"-MA |
H | 25,30 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Carrera) | 5,10 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 107 N |
Fuerza arranque | 135 N |
Carga transv. | 65 N |
Volumen | 12,67 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 75 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Tamaño | 60 |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 23,40 g |
Familia de productos | SPF |
Instrucciones de pedido: SPF 60 ED-65 G1/4-AG
La ventosa SPF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa SPF, Schmalz-Connector
Accesorios disponibles: tamiz redondo