SPF 10 ED-65 M5-IG

N° de artículo: 10.01.01.13254
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia
Tamaño: 10
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: M5-HE
SPF 10 ED-65 M5-IG
Atributo Valor
dn 3,1 mm
Dmax(S) 12 mm
Ds 10,5 mm
G1 M5-HE
H 18,5 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm
Z (Carrera) 1 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3