SPL-HT 120 FPM-F-65

N° de artículo: 10.01.01.13435
Placa de ventosas para el uso a altas temperaturas
Tamaño: 120
Material de ventosa:
Caucho fluorado FPM-F
Dureza del material: 65 °Sh
Temperatura de la pieza max.: 400 °C
SPL-HT 120 FPM-F-65
Atributo Valor
d 88 mm
d1 96 mm
d2 4 mm
Dk 105 mm
Dmax(S) 130 mm
Ds 120 mm
H 43 mm
H2 5 mm
H3 10 mm
Z (Carrera) 25 mm