PFG 150 HT1-60 N010

N° de artículo: 10.01.01.13445
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 150
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
PFG 150 HT1-60 N010
Atributo Valor
d 7 mm
Dk 104,5 mm
Dmax(S) 158 mm
Ds 147,5 mm
H 31 mm
Z (Hub) 9 mm