Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Funda para ventosa
Tamaño | 60 |
Margen de fijación | 60,0 ... 70,0 mm |
Resistencia térmica | 80 °C |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 5 mm |
D | 67 mm |
D2 | 30 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 60 |
Margen de fijación | 60,0 ... 70,0 mm |
Peso | 1,20 g |
Familia de productos | SU |
Instrucciones de pedido: SU 60
La funda para ventosas SU se suministra en el diámetro deseado.