PFYN 95 HT1-60 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.13762
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 95
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
PFYN 95 HT1-60 G1/4-IG
Atributo Valor
dn 5,5 mm
Dmax(S) 102 mm
Ds 95 mm
G1 G1/4"-HE
H 41,5 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 6 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3