SUF 5 NBR-55 SC020

N° de artículo: 10.01.01.13940
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 5
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
SUF 5 NBR-55 SC020
Atributo Valor
d1 4,7 mm
d 3,1 mm
Dk 6,7 mm
Dmax(S) 5,7 mm
Ds 5 mm
H 5,5 mm
H2 2,3 mm
H3 3 mm
Z (Hub) 0,5 mm