Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 6 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d1 | 4,70 mm |
d | 3,10 mm |
Dk | 6,70 mm |
Dmax(S) | 6,80 mm |
Ds | 6 mm |
H | 5,50 mm |
H2 | 2,30 mm |
H3 | 3 mm |
Z (Carrera) | 0,60 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 1,40 N |
Fuerza arranque | 1,40 N |
Volumen | 0,02 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 8 mm |
Tamaño | 6 |
Interfaz familia de pezones | SC020 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 0,20 g |
Familia de productos | SUF |
Instrucciones de pedido: SUF 6 NBR-55 SC020