Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 25 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d1 | 10,50 mm |
d | 7 mm |
Dk | 15,50 mm |
Dmax(S) | 28,20 mm |
Ds | 25 mm |
H | 11,20 mm |
H2 | 4,80 mm |
H3 | 6,70 mm |
Z (Carrera) | 2,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 23 N |
Fuerza arranque | 23 N |
Volumen | 0,90 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 25 mm |
Tamaño | 25 |
Interfaz familia de pezones | SC040 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 2,50 g |
Familia de productos | SUF |
Instrucciones de pedido: SUF 25 NBR-55 SC040