Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 8 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Condictión de los materiales | FDA-compatible |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d1 | 4,70 mm |
d | 3,10 mm |
Dk | 6,70 mm |
Dmax(S) | 8,40 mm |
Ds | 8 mm |
H | 5,50 mm |
H2 | 2,30 mm |
H3 | 3 mm |
Z (Carrera) | 0,80 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 2,40 N |
Fuerza arranque | 2,40 N |
Volumen | 0,04 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 8 mm |
Tamaño | 8 |
Interfaz familia de pezones | SC020 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 0,20 g |
Familia de productos | SUF |
Instrucciones de pedido: SUF 8 SI-55 SC020