SUF 20 HT1-60 SC030

N° de artículo: 10.01.01.13991
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 20
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
SUF 20 HT1-60 SC030
Atributo Valor
d1 7,3 mm
d 5,3 mm
Dk 12,5 mm
Dmax(S) 22,8 mm
Ds 20 mm
H 9,5 mm
H2 4,3 mm
H3 5,8 mm
Z (Carrera) 2 mm