Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 35 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d1 | 17,20 mm |
d | 11 mm |
Dk | 23,30 mm |
Dmax(S) | 39,20 mm |
Ds | 35 mm |
H | 14,90 mm |
H2 | 6,80 mm |
H3 | 9,30 mm |
Z (Carrera) | 3,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 46 N |
Fuerza arranque | 46 N |
Volumen | 2,40 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 40 mm |
Tamaño | 35 |
Interfaz familia de pezones | SC050 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 5,50 g |
Familia de productos | SUF |
Instrucciones de pedido: SUF 35 HT1-60 SC050