SUF 2 SI-CO-55 SC010

N° de artículo: 10.01.01.14019

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño2
Material de ventosaSilicona SI conductor
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
SUF 2 SI-CO-55 SC010
Atributo Valor
d 1,40 mm
Dk 4,20 mm
Dmax(S) 2,40 mm
Ds 2 mm
H 3,50 mm
H2 2 mm
Z (Carrera) 0,20 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 0,15 N
Fuerza arranque 0,15 N
Volumen 0,00 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 2 mm
Tamaño 2
Interfaz familia de pezones SC010
Material de ventosa Silicona SI conductor
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Peso 0 g
Familia de productos SUF


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: SUF 2 SI-CO-55 SC010