SUF 4 SI-AS-55 SC010

N° de artículo: 10.01.01.14021
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 4
Material de ventosa:
Silicona SI-antiestática
Dureza del material: 55 °Sh
SUF 4 SI-AS-55 SC010
Atributo Valor
d 1,4 mm
Dk 4,2 mm
Dmax(S) 4,7 mm
Ds 4 mm
H 3,5 mm
H2 2 mm
Z (Carrera) 0,4 mm