SUF 100 NBR-55 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.14061
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 100
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
SUF 100 NBR-55 G1/4-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 108 mm
Ds 100 mm
dn 5,1 mm
G1 G1/4"-MA
H 24 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 7,5 mm